easy Control EC4P-222  ModbusTCP V2.61 (ModbusTCP.lib)



 ModbusTCP V2.61 bentigt mindestens das Betriebssystem in der Version EC4P-222-OS V2.44!
 Die neueste OS-Firmware Version befindet sich auf:
 ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/FIRMWARE_UPDATES/EASY_CONTROL/EC4P_222/

 Die SysLibSockets.lib und ModbusTCP.lib bitte z.B. in folgendes Target-Verzeichnis kopieren:
 C:\Programme\Gemeinsame Dateien\CAA-Targets\Moeller V2.3.9\Lib_EC4P_200\
 oder
  C:\Programme\Gemeinsame Dateien\CAA-Targets\Eaton Automation\V2.3.9 SPx\EC4P-200\
 oder in ein entsprechendes Verzeichnis.



 ModbusTCP V2.61 needs at least the firmware version EC4P-222-OS V2.44!
 For the newest OS release please refer to:
 ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/FIRMWARE_UPDATES/EASY_CONTROL/EC4P_222/
 
 Please copy the files SysLibSockets.lib and ModbusTCP.lib for example into the target-directory:
 C:\Program Files\Common Files\CAA-Targets\Moeller V2.3.9\Lib_EC4P_200\
 or
 C:\Program Files (x86)\Common Files\CAA-Targets\Eaton Automation\V2.3.9 SPx\EC4P-200\
 or in a corresponding directory.